Publier vos produits
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Traduit par Google,

    Suivant les tendances internationales du design, les revêtements de sol en vinyle Tarkett Decode® ont des motifs pour satisfaire les goûts les plus raffinés. Avec des motifs allant du ciment brûlé, du bois et des pierres nobles aux couleurs les plus vives, Decode® vous permet de repeindre les environnements commerciaux avec style et personnalité.

    • LARGEUR : 2 m

    • HAUTEUR : 2,0 mm (Groupe 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0 mm (Groupe 25086)

    • PROFONDEUR : 25 m (Groupe 25104) / 23 m (Groupe 25145, 25086, 25098) / 20 m (Groupe 26540)

    • POIDS : 2,65kg/m² (Groupe 25104) / 3,00kg/m² (Groupe 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Groupe 26540) / 2,50kg/m² (Groupe 25086)

    Spécification
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Decode
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsHeterogeneous
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enLuxembourg
    • Fabriqué enLuxembourg
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord