Publier vos produits
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traduit par Google,

    La collection de carreaux de vinyle de luxe Expona Design comprend 30 teintes avec une épaisseur de 3 mm et une couche d'usure de 0,7 mm, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements commerciaux lourds. La gamme est 100 % recyclable et dispose d'un renfort en polyuréthane réticulé de haute qualité qui offre des avantages de nettoyage supérieurs, des économies de maintenance tout au long du cycle de vie et une conservation optimale de l'apparence.

    Spécification
    • Expona Design is a collection of high design luxury vinyl tiles and planks which spans a plethora of wood species, natural stone and man-made materials, each featuring a complementary surface texture for an authentic appearance. With multiple patterns and embossed flooring designs, the collection offers a bespoke and premium look whilst remaining easy to install and maintain with a reinforced protective PUR coating.

      • Overall Wear Layer: 0.7 mm
      • Overall Height: 3 mm
      • Gross Weight: 5100 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, Stone, Abstract
      • Features: 30 shades, 3mm Gauge, 0.7mm wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Expona-Design-PUR-STONE
    • Famille de produitsLuxury Vinyl Tiles
    • Groupe de produitsFlooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring