Publier vos produits
Vinyl Flooring Square

Vinyl Flooring Square

Traduit par Google,

Inspirée des tissus et des matériaux naturels, la ligne Square, de sols en vinyle autoportants, convient aux environnements d'entreprise modernes et technologiques. La collection de revêtements de sol en vinyle Tarkett Square Set a une base antidérapante et ne nécessite pas d'adhésif pour être installé. Egalement disponible en acoustique - encore plus de confort Idéaux pour une pose sur planchers surélevés, les sols vinyle Tarkett Square offrent une pose rapide, un confort thermique et une réduction du bruit lors de la marche.

Spécification
    • Conforto acústico
    • Conforto térmico
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
Spécifications techniques
  • Réference unique.Square
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsLVT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4
  • Largeur (mm)950
  • Profondeur (mm)950
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCVinyl flooring
  • Code UNSPSC30161707
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Description de l'Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord