Publier vos produits
Grezzo Vivid
Tarkett

Grezzo Vivid

Notre collection DESSO Grezzo Vivid s'inspire des couleurs organiques et des pigments que l'on trouve dans la nature. La dalle de moquette DESSO Grezzo Vivid apporte douceur et puissance dans tous les intérieurs. DESSO Grezzo Vivid est conçu pour se combiner avec notre collection DESSO Grezzo Bloom et ajoute de la définition et des accents élégants dans tous les espaces intérieurs.
Ces deux gammes viennent compléter la collection DESSO Grezzo existante et offrent une liberté de conception encore plus grande pour vos projets d'aménagement.

Spécification
    • Empreinte carbone circulaire : 5,37 kg de CO2/m2
    • Contenu recyclé total : 46,3%
    • Envers EcoBase - Certifié Cradle to Cradle® Gold Level
    • Grezzo Vivid est 100% recyclable
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-grezzo-vivid
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique