Publier vos produits
Lino Materiale
Tarkett

Lino Materiale

La collection Lino Materiale met en valeur le liège, un ingrédient clé de la recette originale depuis sa création. Ce revêtement de sol biosourcé associe des granulés de liège à des ingrédients naturels tels que l'huile de lin, la résine de pin et la poudre de bois, offrant une texture unique et des propriétés apaisantes dans les environnements intérieurs éducatifs et commerciaux.

Spécification
    • 10 couleurs inspirées de la nature
    • 96% d'ingrédients naturels
    • 83% de contenu renouvelable et biosourcé
    • 39% de contenu recyclé
    • Recyclable en fin d'usage
    • Production durable en Italie
    • Certifié Cradle to Cradle® Silver
    • Traitement de surface exclusif xf² pour une excellente durabilité et résistance chimique
Spécifications techniques
  • Réference unique.linoleum-lino-materiale
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Linoleum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique