Publier vos produits
Tapiflex Excellence 4 (19dB)
Tarkett

Tapiflex Excellence 4 (19dB)

Tapiflex Excellence 19 dB est une solution de revêtement de sol en vinyle fabriquée en France, extrêmement durable ET acoustique pour les applications à fort trafic. Grâce à son envers en mousse haute densité, elle offre une excellente réduction sonore (19 dB), un bon confort sous les pieds grâce à son poinçonnement de 0,10 mm.


Il est résistant à la circulation intense et aux charges roulantes et la version 2024 revisée est également traitée avec notre traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®, doté d'une grande nettoyabilité, résistance aux taches et aux rayures.


La gamme offre une palette renouvelée de designs classiques et tendance, avec une variété de matériaux, motifs et couleurs pour plus de créativité. Les designs naturels sont extrêmement authentiques et réalistes, vous offrant une solution aussi belle que les bois ou minéraux originaux.


Cette collection fait partie de la solution de conception globale Excellence, comprenant des revêtements muraux, des escaliers et des accessoires. Enfin, il est exempt de phtalates.

Spécification
    • Fabriqué en France
    • Excellente réduction sonore de 19 dB
    • Traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium®
    • 93 designs, finition mate, hyper-réalisme des bois et des matériaux
    • Approuvé par le DSDC (Centre de conception pour le bien-être et la santé)
    • Formats XXL, 2x6 m, sans répétition
    • 27 % de contenu recyclé, prêt pour ReStart
Spécifications techniques
  • Réference unique.tapiflex-excellence-19db
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique