Publier vos produits
Aqua Multisafe
Tarkett

Aqua Multisafe

En utilisant une technologie de grainage résistant au glissement innovante, Aqua Multisafe est un revêtement de sol destiné aux zones humides telles que les douches collectives, les vestiaires, les logements collectifs et les établissements de santé. Traité avec notre protection de surface Top Clean XP pour un nettoyage facile et résistant aux rayures et aux taches. Fait partie d'un concept complet de salle d'eau incluant des murs et des accessoires coordonnés.Fait partie d'Aquasens, le concept complet de salle d'eau comprenant des sols et des accessoires coordonnés. Peut également être coordonné avec les sols Protectwall et Excellence pour d'autres zones du bâtiment.

Spécification
    • Sols antidérapants : classe C pieds nus, R10 chaussé grâce à la finition antidérapante Safetech
    • Hygiénique et facile à nettoyer, traitement de surface Top Clean XP
    • Designs naturels et modernes : bois, béton, marbre et terrazzo
    • Designs approuvés pour les personnes atteintes de démence par le DSDC
    • Qualité optimale de l'air intérieur et sans phtalates
    • 33 % de contenu recyclé
    • Chutes recyclables
    • Fabriqué en France
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-aqua-multisafe
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique