Publier vos produits
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70

    Traduit par Google,

    Grâce à une technologie d'impression numérique de pointe, les visuels sont d'une précision exceptionnelle, révélant des textures subtiles, une profondeur de tons et des variations organiques pour un rendu authentique. Associée à une structure rigide et à une couche d'usure extra-épaisse, cette collection est conçue pour résister à un trafic intense tout en conservant son aspect raffiné et naturel au fil du temps.

    Spécification
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
      • Enhanced performance for high‑traffic commercial areas
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-id-classics-and-naturals-click-ultimate-70
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique