Publier vos produits
iD Classics & Naturals - Loose-lay 55
iD Classics & Naturals - Loose-lay 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Loose-lay 55

    Traduit par Google,

    Grâce à une technologie d'impression numérique de pointe, cette collection présente des motifs de bois et de minéraux d'une grande finesse, offrant des nuances expressives et une profondeur visuelle remarquable. Sa conception à pose libre permet une installation rapide, un remplacement aisé et un temps d'arrêt minimal, ce qui la rend idéale pour les espaces nécessitant une grande adaptabilité sans compromis sur l'esthétique ni la performance.

    Spécification
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish
      • Excellent resistance to scuffs, scratches and stains
      • Loose‑lay installation for quick fitting and easy plank replacement
      • 20% recycled content
      • Ideal for renovation and temporary or phased projects
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-id-classics-and-naturals-loose-lay-55
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique