Ce revêtement de sol innovant dispose d’une construction au noyau rigide, qui lui offre une résistance et une stabilité dimensionnelle proches de celle du bois ou du stratifié. Ajoutez à cela sa résistance à l’eau et aux variations de températures (de 10°C à 50°C), et vous obtenez un produit particulièrement durable et résistant dans le temps. Facile à installer, en un seul clic, il est une solution idéale pour tous les espaces en logements neufs de la cuisine à la salle de bain (même à proximité des fenêtres) mais il offre aussi solution de rénovation rapide en milieux occupés avec une pose directe sur la plupart des anciens supports y compris le carrelage sans ragréage*. Il se pose rapidement, résiste aux taches, à l’eau et sa sous-couche acoustique intégrée (19dB) permet un gain de temps et d’argent ! Inspiré de votre quotidien et conçu en toute simplicité, cette collection satisfera toutes vos aspirations design et créatives en alliant la beauté du parquet à la durabilité du sol vinyle. Choisissez parmi notre sélection de six décors iD Click Ultimate 30 et laissez libre cours à votre imagination pour créer des espaces chaleureux et personnalisés. Disponible en format dalles et lames, il est conçu pour la vie de famille d’aujourd’hui : jeux d’enfants, animaux, chutes d’objets, meubles ou talons aiguilles, iD Click Ultimate 30 résiste à tout et se nettoie facilement !