Publier vos produits
iD Click Ultimate 70
Tarkett

iD Click Ultimate 70

iD Click Ultimate 70 est une nouvelle génération de lames et dalles vinyles composites rigides. Cette gamme de classe d’usage 23-34-43 résiste à l’usure et aux charges lourdes, elle offre ainsi une solution idéale de rénovation sur les anciens supports en étant adaptée aux espacesà forts trafics (magasins, boutiques, hôtel, bureaux…). Grâce à sa sous-couche intégrée (ΔLw 19 dB), ces lames et dalles offrent un confort acoustique exceptionnel. Son système de clic performant permet une installation efficace et une remise en circulation rapide des espaces commerciaux. Une palette de designs aux effets bois et pierre authentiques est disponible pour s’adapter à tous les types d'environnement.

Spécification
    • Un produit extrêmement rigide nécessitant peu ou pas de préparation de support grâce à la Technologie RCC : Rigid Composite Core
    • Adapté aux forts trafics (Classe Européenne 23-34-43)
    • Confort acoustique : sous-couche intégrée ΔLw 19 dB
    • Technologie de grainage au registre (EIR) pour un rendu encore plus réaliste et une finition mate
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-id-click-ultimate-70
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique
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
Produits similaires

3.2 sur 5 étoiles 3.2 (10)