Publier vos produits
iD Inspiration HT 70
iD Inspiration HT 70
iD Inspiration HT 70
iD Inspiration HT 70
iD Inspiration HT 70
iD Inspiration HT 70
iD Inspiration HT 70
    Tarkett

    iD Inspiration HT 70

    iD Inspiration offre une excellente modularité qui permet de facilement transformer un espace pour répondre aux transformations et évolutions de la vie professionnelle et privée sans compromettre la santé et l'environnement. Les coloris et thèmes inspirés de la nature et soulignés par l'ultra-réalisme de l'impression haute définition vous permettent de choisir les meilleurs designs naturels intégrés dans des matériaux en vinyle haute performance pour réaliser des intérieurs où l'on se sent bien. La gamme iD Inspiration HT 70 a été conçue pour des environnements avec des zones à circulation très intense. Ce produit résiste à des charges lourdes et à des poinçonnements importants, apportant une résistance maximale à des charges statiques et mobiles allant jusqu'à 800 kg.

    Les décors reproduisent les nuances des produits naturels dont les coloris et designs peuvent varier d'une lame à une autre ou d’une dalle à une autre au sein d'une même boîte mais aussi entre les différentes boîtes.

    Spécification
      • Résistance inégalée
      • Meilleure finition ultra mate
      • Impression haute définition
      • 100 décors
      • 7 formats
      • 3 designs EiR disponible dans 14 couleurs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enLuxembourg
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique
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
    Produits similaires

    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (10)