Publier vos produits
iQ Granit SD
Tarkett

iQ Granit SD

3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)

Idéal pour dissiper les charges électrostatiques et protéger ainsi les équipements sensibles (hôpitaux, laboratoires ou centres d'analyses par exemple), le sol PVC iQ Granit SD offre une résistance électrique transversale comprise entre 106 Ω et 109 Ω (EN 1081) une haute durabilité, grâce notamment à un traitement de surface conducteur breveté. Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité. iQ Granit SD est composé d’un décor non directionnel et de 14 coloris qui s’harmonisent avec les couleurs d’iQ Granit, iQ Granit Acoustic et iQ Toro SC et qui ont les mêmes codes NCS. iQ Granit SD est 100% recyclable même en fin d’usage. Son plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates et il contient plus de 50 % de matières naturelles, dont plus de 25 % en matières recyclées. Son traitement polyuréthane photoréticulé empêche le développement des micro-organismes et lui permet de résister à l'usure et l'abrasion. Disponible en de nombreux coloris et décors, ce sol PVC pourra se fondre dans tous les environnements.

Spécification
    • Résistance électrique transversale comprise entre 106 Ω et 109 Ω (EN 1081)
    • Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec.
    • 100% recyclable, même en fin d’usage
    • Est fabriqué à partir d’électricité 100% renouvelable
    • 1 décors et 14 coloris
    • 14 coloris coordonnés
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-iq-granit-sd
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique