Publier vos produits
iQ Natural
iQ Natural
iQ Natural
    Tarkett

    iQ Natural

    Le revêtement de sol sélectionné du type iQ Natural appartient à la famille des revêtements PVC homogènes en lés de 2 m ou en dalles de 61 x 61 cm d’une épaisseur de 2 mm avec décor dans la masse, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Son groupe d’abrasion P (avec faible taux de charge) lui confère une résistance adaptée aux fortes sollicitations dans les locaux collectifs. Son poids total est de 2 950 g/m². iQ Natural contient plus de 75% de matières premières naturelles dont 16% de matière renouvelable grâce à l'utilisation d'un nouveau plastifiant naturel à base de ressources renouvelables (huile de ricin), et plus de 25 % de matière recyclée. Il bénéficie du système de protection iQ avec traitement polyuréthane photoréticulé qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante et permet la restauration de surface par lustrage. Ce revêtement ne favorise pas le développement des micro-organismes. Il possède une résistance au poinçonnement de 0,02 mm (selon NF EN 433). Son taux d’émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 μg/m³ (COVT après 28 jours). Disposant d'une décision d'admission à la marque NF UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié. iQ Natural bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReStart®.
    Spécification
    • *Classement UPEC : U4P3E2/3C2 *Nouveau plastifiant issu du ricin, 100% naturel et renouvelable *1er PVC composé à 75% de matières premières naturelles *Des performances environnementales accrues * Produit 100% recyclable *La meilleure analyse de cycle de vie du marché *Réduction de 30% des coûts d’entretien grâce au système de protection iQ
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-iq-natural
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique