Publier vos produits
Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

Traduit par Google,

Cette collection est C2C Certified® Gold. Solution de revêtement de sol la plus durable sur le marché, le linoléum Originale est composé à 97 % de matières premières naturelles et à 77 % de matériaux renouvelables. Inspiré par le design de pureté naturelle de notre design 100% Lin, Originale fusionne des motifs délicatement distinctifs avec des couleurs douces faites à partir des pigments les plus fins. La palette unique de nuances ton sur ton s'inspire de la nature. Traité avec notre nouveau Essenza+, une protection de surface améliorée en acrylique sans PU.

Spécification
    • Cradle to Cradle certified® Gold
    • Carbon negative from cradle to gate
    • Recyclable post-use
    • Soft colours inspired by nature with carefully selected pigments
    • Essenza+ non-PU acrylic surface treatment with improved durability
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Linoleum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique