Publier vos produits
Linoleum Static Dissipative xf² (2.5mm)
Tarkett

Linoleum Static Dissipative xf² (2.5mm)

Traduit par Google,

Un revêtement de sol sûr et durable conçu pour le contrôle statique à proximité des équipements informatiques, électroniques et de télécommunications dans les environnements médicaux, de fabrication, d'éducation et industriels. L'une des solutions de revêtement de sol les plus durables du marché, notre linoléum est fabriqué avec jusqu'à 97 % de matières premières naturelles. Il est traité avec notre protection de surface xf² unique pour une durabilité extrême, un nettoyage facile et un entretien économique.

Spécification
    • Static Dissipative performance R ≤ 108Ω
    • Timeless marbled pattern
    • Recyclable post-use
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-linoleum-static-dissipative-xf2-2-5mm
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Linoleum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique