Publier vos produits
Linoleum Silencio xf² (3,8mm)
Tarkett

Linoleum Silencio xf² (3,8mm)

Revêtement de sol naturel acoustique 19dB composé de 65% d’ingrédients biosourcés. Linoleum Silencio xf² contient jusqu’à 40% de contenu recyclé. Il a une faible empreinte carbone, est recyclable en fin d’usage et certifié Cradle 2 Cradle Argent. Apprécié pour sa beauté, sa durabilité et ses performances depuis plus de 150 ans, il favorise le confort acoustique en établissements scolaires ainsi qu’en bureaux et commerces. Son design authentique est protégé par le traitement de surface xf2 qui lui donne un rendu mat, résiste à l’abrasion et aux taches. LinoWall est un revêtement mural en linoléum assorti au Lino Tarkett.

Spécification
    • Recyclable en fin d’usage
    • Naturel et biosourcé
    • Traitement de surface xf²
    • Entretien facile : ni cire, ni métallisation à vie
    • Efficacité acoustique de 19 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-linoleum-style-emme-silencio-3-8-mm
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Linoleum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique