Publier vos produits
Veneto Acoustic Cork xf² (4.4mm)
Tarkett

Veneto Acoustic Cork xf² (4.4mm)

Traduit par Google,

Linoléum Veneto avec Elafono 100% naturel (sous-couche de liège) offrant une réduction acoustique de 15 dB. L'effet marbre héritage aux couleurs vibrantes pour un look authentique. L'une des solutions de revêtement de sol les plus durables du marché, notre linoléum est fabriqué avec jusqu'à 97 % de matières premières naturelles. Traité avec notre protection de surface unique xf² pour une durabilité extrême, un nettoyage facile et un entretien économique.

Spécification
    • 15dB sound reduction
    • Good underfoot comfort
    • The heritage marble effect with matt aspect
    • Carbon negative from cradle to gate
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-linoleum-veneto-acoustic-cork-xf2-2-5mm
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Linoleum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique