Publier vos produits
Veneto xf² ™ (2 mm)
Tarkett

Veneto xf² ™ (2 mm)

Solution de revêtement de sol parmi les plus naturelles et durables du marché, le Lino Tarkett est apprécié pour sa beauté, sa durabilité et ses performances depuis plus de 150 ans. Notre collection Veneto xf²™ (2,0 mm), composée à 94 % de matières premières naturelles, propose un décor à marbrures classiques de couleurs vives et éclatantes. Le design de notre linoléum est protégé par le traitement de surface xf²™ et son aspect mat et authentique en conservant son extrême résistance à l’abrasion, aux taches et aux produits chimiques.

Spécification
    • Décors intemporels à effet marbré
    • Coloris doux et contrastés
    • Recyclable en fin d'usage
    • Naturel et biosourcé
    • Traitement de surface xf²
    • Entretien facile : ni cire, ni métallisation à vie
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-linoleum-veneto-xf2-2mm
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Linoleum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique