Publier vos produits
Meteor 70
Tarkett

Meteor 70

Traduit par Google,

Meteor 70 est la solution de revêtement de sol idéale lorsqu'une solution économique est nécessaire.


Meteor 70 propose une gamme de 10 couleurs avec une sensation « comme à la maison » répondant aux besoins de confort dans les applications résidentielles et semi-commerciales, notamment dans les environnements de logement et de soins aux personnes âgées.


Il allie une bonne résistance grâce à sa couche d'usure de 0,7 mm et un confort avec une réduction des bruits d'impact de 7 dB. Meteor 70 est proposé dans un format rouleau pratique et facile d'entretien.

Spécification
    • Made in Europe
    • Provides warmth and good underfoot comfort
    • TopClean™ PUR surface protection helps to simplify cleaning and maintenance
    • No wax or polish required
    • 5 new colours providing an 'at home' feeling
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-meteor-70
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique