Publier vos produits
Lumaflex Extreme Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Extreme Linosport xf²

Multisports, multi-usages et sports à roulettes

Notre sous-construction Lumaflex Extrême est combinée avec Linosport xf² pour répondre aux normes et qualité les plus élevées. La seule solution multisports et polyvalence extrême avec une résistance exceptionnelle aux charges lourdes.


C’est la solution idéale pour le multisports jusqu’au niveau de la compétition grâce à une sous-construction en bois véritable de 18 mm fabriquée exclusivement à partir de bouleau, qui offre stabilité et performances pour une expérience sportive améliorée et une résistance extrême à l’utilisation.


Elle offre une résistance exceptionnelle aux charges lourdes ponctuelles (jusqu’à 1200 kg) et aux charges lourdes roulantes (jusqu’à 2000 kg) grâce au système unique de verrouillage à double rainure et languette. Ce revêtement est parfaitement adapté pour accueillir des évènement extra-sportifs sans protection complémentaire.

Spécification
    • Hautes performances (conforme A3, EN 14904)
    • Stabilité et performances pour une expérience sportive améliorée
    • Résistance extrême aux utilisations polyvalentes
    • Double système de verrouillage unique par rainure et languette
    • Durée de vie accrue grâce à la durabilité du linoléum
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-lumaflex-extreme-linosport-xf2
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique