Publier vos produits
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Disponible avec notre nouvelle technologie X3LT pour une expérience de jeu boostée !


Le sol PVC Omnisports Training (5,0mm) est idéal pour les petites installations sportives et les zones de loisirs. Grâce à sa bonne absorption des chocs et son confort acoustique, Omnisports Training (5,0mm) peut être utilisé dans les clubs de boxe, les salles de fitness et les centres de bien-être.

Omnisports Training (5,0mm) est protégé par notre traitement de surface breveté Top Clean XP™, appliqué en usine, pour une durabilité maximale et un entretien plus économique.

Spécification
    • Bon niveau d’absorption des chocs: 18%.
    • Bon confort à la marche et confort acoustique.
    • Haute résistance mécanique au poinçonnement : 0.11mm.
    • Résistance optimale aux taches et rayures: couche d’usure renforcée en PVC de 0.70 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-omnisports-training
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)3.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique