Publier vos produits
Tapiflex Essential 3
Tapiflex Essential 3
Tapiflex Essential 3
Tapiflex Essential 3
Tapiflex Essential 3
    Tarkett

    Tapiflex Essential 3

    Idéal pour les établissements accueillant du public (santé, enseignement, bureaux), la gamme de sols acoustiques Tapiflex Essential 3 offre un confort visuel et à la marche exceptionnel. Sa couche d'usure est renforcée par un traitement en polyuréthane. 100 % recyclable, le PVC acoustique affiche des émissions de COVT inférieures à 10µg / m3 après 28 jours, avec une technologie sans phtalate pour tous les revêtements. Cette collection propose également un design soigné aux performances techniques éprouvées : résistance au poinçonnement, efficacité acoustique de 20dB, PVC recyclé armé d'un voile de verre non tissé.

    Spécification
      • Confort acoustique 20 dB
      • Confort à la marche
      • Entretien facile et rapide
      • Disponible en 42 coloris
      • Performances : BFlS1 et CFl S1 / R9 et R10 / Poinçonnement 0.12mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-tapiflex-essential-50
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsAcoustic flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.3
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique
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
    Produits similaires