Publier vos produits
TX HABITAT
TX HABITAT
TX HABITAT
TX HABITAT
TX HABITAT
    Tarkett

    TX HABITAT

    Familles, animaux de compagnie, déménagements successifs, sont autant d’occasions pour cette nouvelle gamme de démontrer sa résistance. Plus de problèmes de bruits de voisinage, grâce à la performance acoustique de 20dB et une résistance accrue aux déplacements des meubles, mêmes les plus lourds grâce à l’excellente résistance au poinçonnement de la gamme, de 0,09mm. 100% des décors mats de la gamme ont une résistance à la glissance R10. En plus d’être compatibles pièces humides, ils le seront également avec les réglementations pour accès PMR. La pose est également facilitée grace aux différents formats disponibles ; 2m, 4m et 3m (à la demande) x 25mL.
    Spécification
    • *Excellent ratio poinçonnement rémanent / efficacité acoustique : 0,09mm / 20 dB *Compatible pour toutes les applications résidentielles : Glissance R10 et classement U2SP3 *50 décors en cohérence avec toute l'offre Habitat de Tarkett (20 décors disponibles en format Genius et 60% de nouveautés) *Format 3m x 25mL disponible à la demande.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tx-habitat
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Heterogeneous vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe