Publier vos produits
LoVa Sofa

LoVa Sofa

Traduit par Google,
Un confort parfaitement façonné LoVa est un véritable artiste de la combinaison et vous offre plus de 60 options de configuration différentes grâce à différentes profondeurs d'assise, largeurs d'assise et éléments extensibles. Un pouf assorti est également disponible. Canapé 2 places, Canapé 2 1/2 places, Canapé 3 places, Eléments combinés avec ou sans accoudoir. Le tout en 2 profondeurs. Coussin de dossier avec ou sans support.
Spécifications techniques
  • Réference unique.lova2290140
  • Famille de produitsLiving
  • Groupe de produitssofas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)575
  • Largeur (mm)2290
  • Profondeur (mm)1040
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)