Publier vos produits
Coulissant Luméal GA
Technal

Coulissant Luméal GA

- Masse aluminium réduite avec montant central 38 mm et 77 mm d’aluminium visible - Grandes dimensions jusqu’à L 5,00 m x H 2,70 m en porte-fenêtre 2 vantaux - Drainage caché sur toutes les applications - Rail bas adapté à l’accessibilité des - Personnes à Mobilité Réduite (PMR) - Sécurité renforcée : classe de résistance CR3 selon la norme européenne EN 1627-30 - Motorisation (en option)
Spécifications techniques
  • Réference unique.TEC-LU-GA-W
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsWindows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe