Publier vos produits
Soléal FY 55 (CW + W)
Soléal FY 55 (CW + W)
    Technal

    Soléal FY 55 (CW + W)

    Traduit par Google,
    Design - Un ouvrant minimaliste avec "clip-on trim" créant un esprit contemporain - Un ensemble ouvrant apparent synonyme d'opulence et de haute qualité - Drainage caché pour une évacuation discrète de l'eau de toutes les configurations d'ouvrants ainsi que des cadres fixes - Abergements disponibles en différentes formes et styles Configurations multiples - Vantail fixe - 1 et 2 vantaux - Ensembles composites intégrés ou superposés avec imposte ou feux latéraux - Vantail à projection Systèmes de fermeture et de sécurité - Diverses combinaisons sont disponibles jusqu'à 6 points avec ou sans systèmes de fermeture à clé - Des poignées centrées sur les meneaux centraux des ouvrants 2 vantaux réduits à 66 mm (ouvrant minimum) et 116 mm (ouvrant apparent) sont disponibles en option - Les poignées exclusives Technal sont disponibles pour toutes les configurations et assurent une cohérence de style quelle que soit le type de système d'ouverture et peut être adapté pour une utilisation sur des portes et des systèmes coulissants - Fenêtres soumises à des tests de délai d'effraction obtenant un score de RC2 conformément à la norme EN-1627-30. Valeurs de pertes thermiques optimisées Uw jusqu'à 1,2 W/m².°K, Sw =0,41 et LTw = 0,54 avec triple vitrage (Ug = 0,6 + warm edge) Très bonnes performances acoustiques jusqu'à 40dB (RA,Tr) d'atténuation acoustique. Essai sur fenêtre avec vitrage 44.1/20/12
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TEC-SO-FY-55
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne
    France
    Portugal