Publier vos produits
Mur-rideau circulaire TENTAL 50 - Aspect tramé
Mur-rideau circulaire TENTAL 50 - Aspect tramé
Mur-rideau circulaire TENTAL 50 - Aspect tramé
    Technal

    Mur-rideau circulaire TENTAL 50 - Aspect tramé

    Une façade sans limites pour la créativité architecturale

    • TENTAL est un concept unique de façade aluminium avec des faces vues intérieures et extérieures de 50 ou 60 mm et qui offre la possibilité de surfaces vitrées maximisées. 4 nouveaux brevets permettant d’optimiser et faciliter la fabrication et l’installation.
    • Compatible avec les gammes TECHNAL de fenêtres, portes et coulissants.
    • Performances acoustiques et thermiques maximisées

    Spécificités d’ installation et de montage

    • Deux techniques de mise en œuvre du vitrage: Serreur filant, Serreur ponctuel
    • Etanchéité d’assemblage par compression des joints
    • Assemblage pose de face et à l’avancement
    • Pièce anti-dévers

    Deux méthodes d’assemblage :

    Traverse / Traverse (TT)

    • Même type de profilés montants et traverses
    • Coupe droite

    Montant / Traverse (MT)

    • Montants et traverses dédiés
    • Coupe droite + Recouvrement
    • Vitrage incliné
    Spécification
    • Grandes dimensions :

      • Face vue : 50mm
      • Volume verrier selon la législation française en vigueur (1/2 périmètre inférieur ou égal à 5ml)
      • Poids maximal :
      • Jusqu’à 380 kg en TT
      • Jusqu’à 600 kg en MT
      • Remplissage :
      • Jusqu’à 56 mm en TT
      • Jusqu’à 62 mm en MT

      Diversité des applications :

      • Plusieurs aspects : Grille, Trame Horizontale, Trame Verticale, Capot Plat
      • Large gamme de capots de finition
      • Compatible avec les gammes TECHNAL de fenêtres, portes et coulissants
      • Intégration possible d’éléments de contrôle solaire ou de décor visuel
      • Facettes jusqu’à +/- 10° disponible en MT
      • Poteau d’angles à 90°
      • Drainage panneau, drainage du montant en MT
      • Drainage caché

      Hautes performances :

      • 4 brevets pour une fabrication et une installation optimisée
      • Haute isolation acoustique : 41 dB (RA,tr)
      • Perméabilité à l’air : jusqu’à 1200 Pa en TT et 1500 Pa en MT
      • Etanchéité à l’eau : jusqu’à 1200 Pa en TT et 1500 Pa en MT
      • Résistance au vent jusqu’à 3000 Pa
      • Résistance à l’effraction RC2, RC3
      • Performances thermiques avancées

      Durabilité :

      • La gamme TENTAL est en aluminium Hydro CIRCAL®, composé au minimum de 75 % d’aluminium en fin de vie recyclé.
      • Recyclé à 75 % et recyclable à 95 %
      • Éléments sans PVC
      • Certification Cradle-to-Cradle® en cours
      • EPD dynamique disponible dans TechDesign
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tental-50-trame-aspect
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsCurtain Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe