Publier vos produits
K FLOOR - Système de jonction - version d'angle
K FLOOR - Système de jonction - version d'angle
K FLOOR - Système de jonction - version d'angle

    K FLOOR - Système de jonction - version d'angle

    Système de jonction sismique de sol pour joints larges (de 50 à 220 mm) exposés à un mouvement total de 60 mm (+/-30 mm ).

    Conçu pour minimiser les dommages structurels et sauver des vies en sécurisant les voies d’évacuation.  Dans les zones à protéger, le passage  piétonnier et le trafic routier sont légers.

    Le système se fixe par scellement et se compose de : 2 cornières en aluminium pré-percées de hauteur variable en fonction de l’épaisseur du revêtement et de la chape. 1 insert qui est un assemblage de caoutchouc et d’aluminium et remplaçable L’ensemble permet d’absorber les mouvements tridimensionnels du phénomène sismique.
    (dilatation – contraction – cisaillement – oscillation)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.K_Floor_Angle
    • Famille de produitsJoint de Dilatation
    • Groupe de produitsK Floor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints