Publier vos produits
NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing

NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing

Traduit par Google,
Airfloor est la dalle autoportante semi-préfabriquée la plus légère disponible sur le marché, avec un poids sec de max. 45kg/m2. Grâce à sa légèreté et son autoportance, la construction de la dalle est simple et rapide. La caractéristique d'autoportance jusqu'à 5 mètres permet la pose et le coulage sans l'utilisation d'étais. De plus, le moulage peut être effectué directement après la pose d'Airfloor, car les panneaux adhèrent immédiatement les uns aux autres grâce à la saillie feuillue. Poser simplement uniquement le renfort avant la coulée. Avantages : - autoportante jusqu'à 5 mètres - aucun étais nécessaire - Pose rapide - jusqu'à 1000m2/jour Airfloor est une dalle allégée, simple et rapide à poser, qui accélère la construction, augmente la sécurité et la propreté du chantier. La possibilité réelle de limiter les temps de construction est garantie par le chevauchement des phases de travail, réduisant les temps d'exécution. Tandis que la sécurité sur le chantier est garantie par l'accessibilité piétonne et le volet bois de l'ouvrage. - Airfloor parasismique est une dalle parasismique adaptée à la construction de bâtiments résistants aux mouvements sismiques. Sa légèreté, compte tenu du poids de max. 45kg/m2, lui permet de déterminer un moindre accent sur la structure et sur les colonnes, résultant en une moindre emphase sur la structure et sur les colonnes une moindre charge sur les fondations de la structure. Poids dalle finie après coulage final : à partir de 190 kg/m2 - Liberté architecturale La dalle Airfloor s'adapte à toutes les géométries de conception possibles. Il peut être personnalisé dans ses dimensions selon les besoins et est disponible en sous-multiples. - Conforme aux normes - Airfloor permet d'obtenir des crédits LEED Grâce à la dalle parasismique Airfloor, le chantier reste dégagé et propre car il y a moins de matériaux accessoires pour la pose, avec pour conséquence un impact environnemental et un confinement énergétique moindres.
Spécification
  • Self-supporting pre-casted slab for slim floors. AIRFLOOR SLAB™ SELF-SUPPORTING CEILINGWITH AIRPOP FOOTING Composed by B450C steel truss and an airpop panel with “V” form hollows. These elements are casted with lightweight concrete. A wire mesh is placed above. It can be equipped with steel plates to accommodate false ceiling.
Spécifications techniques
  • Réference unique.NPS-Airfloor-Ceiling
  • Famille de produitsAirfloor
  • Groupe de produitsAirfloor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-21
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCDalle
  • Code Uniclass 2015Ss_30_16_10_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete slab deck systems
  • Code CSI MasterFormat 201403 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Slabs
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11
  • Titre OmniClassPolystyrene Slab and Board Thermal Insulation