Publier vos produits
Eco-Crete™ SL Flake

Eco-Crete™ SL Flake

Traduit par Google,

Eco-Crete SL Flake est un système de coulis d'uréthane cimentaire à trois couches avec une seule diffusion de flocons de vinyle décoratifs. Le coulis est appliqué à une hauteur nominale de 3/16" directement sur le béton avec une diffusion de flocons de vinyle décoratifs qui recouvre tout le sol. Disponible en finition brillante ou satinée, ce système stable à la lumière et résistant à l'humidité est utilisé pour resurfacer l'intérieur légèrement érodé. sols en béton dans les zones nécessitant une résistance aux chocs thermiques et une résistance au glissement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eco-crete_sl-flake
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Eco-crete
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud