Publier vos produits
Eco-Crete™ SL Quartz DB

Eco-Crete™ SL Quartz DB

Traduit par Google,

Eco-Crete SL Quartz DB (Double Broadcast) est un système à trois couches avec une double diffusion de quartz décoratif. Un coulis d'uréthane cimentaire est appliqué directement sur le béton avec une diffusion de quartz décoratif. Ensuite, une couche d'époxy est appliquée avec une deuxième diffusion de quartz décoratif. Ce système stable à la lumière est utilisé pour resurfacer les sols en béton intérieurs légèrement érodés dans les zones qui nécessitent une résistance aux chocs thermiques et une texture supplémentaire pour une résistance accrue au glissement. Il est disponible en finition brillante ou satinée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eco-crete_sl-quartz-db
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Eco-crete
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud