Publier vos produits
Heavy Duty Quartz

Heavy Duty Quartz

Traduit par Google,

Tennant Heavy Duty Quartz est un système de mortier époxy décoratif à six couches d'une épaisseur nominale de 1/4 po, utilisé pour refaire la surface des sols en béton intérieurs. Une diffusion de quartz est appliquée sur tout le sol, fournissant un système de revêtement de sol décoratif et durable avec une texture. Le système est disponible en finition brillante ou satinée Choisissez parmi une grande variété de textures, de quartz massif et d'options de couleurs de mélange de quartz.

Spécifications techniques
  • Réference unique.heavy-duty-quartz
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Heavy Duty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud