Publier vos produits
Mechanical Room
Mechanical Room

    Mechanical Room

    Traduit par Google,

    Tennant Mechanical Room est un système de membrane d'étanchéité flexible à cinq couches. Ce système se compose d'un apprêt flexible, de deux couches de construction flexibles, d'une couche de renforcement et d'une couche de finition en uréthane satiné. Ce système d'imperméabilisation flexible est à la fois résistant aux UV et aux produits chimiques et offre une grande résistance à l'usure avec une texture légère.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mechanical_room
    • Famille de produitsFlooring Systems
    • Groupe de produitsTennant Mechanical Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
    • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
    • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud