Publier vos produits
Metallic

Metallic

Traduit par Google,

Tennant Metallic est un magnifique système de revêtement de sol décoratif unique en son genre. Utilisez une ou plusieurs couleurs métalliques pour créer un chef-d'œuvre visuel avec divers effets, tels que des marbrures, des formations de nuages ou des bulles. Ce système de revêtement de sol spectaculaire est fonctionnel, durable, résistant aux UV et disponible en finition brillante ou satinée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.metallic
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Metallic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud