Publier vos produits
Quartz TQ

Quartz TQ

Traduit par Google,

Tennant Quartz TQ (quartz à la truelle) est un système à cinq couches de 3/16" nominal qui utilise un époxy à haute teneur en solides mélangé à un agrégat de quartz coloré, qui est appliqué à la truelle. Ce système épais et résistant aux UV fournit un sol magnifique et durable, disponible dans une finition satinée ou brillante Choisissez parmi une grande variété de textures et d'options de couleurs de quartz truellées.

Spécifications techniques
  • Réference unique.quartz-tq
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Quartz
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud