Publier vos produits
Performance CRU

Performance CRU

Traduit par Google,

Performance CRU est un système mince et haute performance avec une finition brillante. Ce système est appliqué avec deux couches d'époxy et recouvert de Tennant CRU (Uréthane résistant aux produits chimiques). Ce système offre la meilleure valeur pour la stabilité à la lumière et la résistance chimique. Il est préférable de l'appliquer pendant les applications à l'arrêt et avec une ventilation adéquate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tennant-performance-cru
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Performance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud