Publier vos produits
Perfromance WG-240

Perfromance WG-240

Traduit par Google,

Performance Le WG-240 est un système économique à trois couches en mil mince. Ce système de finition aromatique et brillante est appliqué avec deux couches d'époxy et recouvert de WearGuard™-240. Ce système protège les sols intérieurs en béton et est mieux utilisé dans les applications fermées avec ventilation car il contient 240 COV.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tennant-performance-wg_240
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Performance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud