Publier vos produits
Wall Glaze

Wall Glaze

Traduit par Google,

Tennant Wall Glaze est un système mural à quatre couches de couleur unie. Ce système économique et résistant aux UV est disponible dans une grande variété d'options de couleurs et en finition brillante ou satinée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-glaze
  • Famille de produitsWall Systems
  • Groupe de produitsTennant Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud