TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S est une bande d'étanchéité spéciale autocollante pleine surface, étanche à l'eau, à l'air et à la diffusion, équipée de la technologie hotmelt.
Traditionnellement utilisé sur les murs-rideaux et assure l'étanchéité à la vapeur et à l'air des éléments de façade. Il empêche la pénétration de la vapeur d'eau et la formation de condensation.
Longueur du rouleau : 20 m et 30 m
Largeur : 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 240 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm, 700 mm
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |