Publier vos produits
Décor+ by Elfa Closet - Drawers, Solid or Wire w/Trim Shelves, Long Hang and Double hang
Décor+ by Elfa Closet - Drawers, Solid or Wire w/Trim Shelves, Long Hang and Double hang

    Décor+ by Elfa Closet - Drawers, Solid or Wire w/Trim Shelves, Long Hang and Double hang

    Traduit par Google,

    Critères de conception

    Ce système de rangement Decor+ by Elfa comprend des tringles réglables pour des configurations à double et longue penderie, des tiroirs à extension complète et fermeture amortie, ainsi qu'une pile d'étagères.
    Les étagères sont disponibles en bois de bouleau massif ou en version ventilée avec garniture en bois.
    Les tiroirs peuvent être réalisés avec des caissons en bois massif ou avec un tiroir en maille et un cadre en bois.

    Aperçu

    Decor+ d'Elfa est un système de rangement mural modulaire haut de gamme, alliant robustesse, flexibilité et design intemporel. Sa structure en acier durable, agrémentée de finitions en bois de bouleau massif, offre une solution haut de gamme et personnalisable pour les intérieurs résidentiels et commerciaux. Idéal pour les dressings, les salles d'essayage, les bureaux et les espaces de vie modulables, Decor+ fusionne harmonieusement esthétique et fonctionnalité pour les projets d'aménagement contemporains.

    Caractéristiques et avantages

    Decor+ d'Elfa offre un équilibre parfait entre robustesse et raffinement. Sa structure murale en acier garantit une grande capacité de charge et une reconfiguration aisée, tandis que les façades de tiroirs et les finitions en bouleau massif rehaussent l'esthétique avec une allure chaleureuse et digne d'un meuble de qualité. Les tiroirs à fermeture amortie et à extension totale assurent une utilisation fluide et un accès facile.

    L'éclairage LED intégré (en option) améliore la visibilité et l'ambiance, transformant un espace de rangement fonctionnel en un véritable élément de design. Un large choix d'étagères, de tiroirs, de tringles et d'accessoires est disponible en plusieurs dimensions et finitions, permettant des agencements entièrement personnalisés et évolutifs. Des panneaux arrière et des façades décoratives en option complètent l'esthétique haut de gamme.

    Contactez The Container Store

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Decor-Elfa-LH-DH-Shelves-Drawers
    • Famille de produitsShelving, Closet, Storage Systems
    • Groupe de produitsDrawer, Shelf Combinations, Closet, Linen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 27
    • Titre OmniClassClothing Shelving Units