Publier vos produits
SmokeShield® Fabric Smoke & Fire

SmokeShield® Fabric Smoke & Fire

Traduit par Google,

Modèle ERF20

ALTERNATIVES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE POUR LES VISIONNAIRES DU DESIGN

LIBERTÉ DE CONCEPTION SANS LIMITE
Nous avons mis à profit nos près de 100 ans d'expérience dans la protection contre la fumée et le feu et avons amélioré le SmokeShield Smoke and Fire. Ce rideau est une solution de méthode alternative qui permet au visionnaire de la conception de poursuivre des dispositions plus uniques pour les atriums et autres zones nécessitant une compartimentation.

LA PERFORMANCE TOUT EN MINIMISANT LES COÛTS
La technologie brevetée GuideLockTM de SmokeShield Smoke and Fire scelle positivement le rideau dans les canaux de guidage, arrêtant la migration de la fumée et du feu dans ses rails. L'utilisation de ce système peut vous permettre de minimiser ou d'éliminer les systèmes d'extraction de fumée coûteux, ce qui entraîne des économies de poids, d'espace et de coût.

ESTHÉTIQUE
La polyvalence de la conception permet de dissimuler facilement les surfaces de guidage dans le bois, la maçonnerie, la plaque de plâtre ou d'autres matériaux de façade, offrant la plus large gamme de possibilités de montage. Tous les guides ou barres inférieures exposés peuvent être finis pour correspondre, compléter ou contraster leur environnement avec des finitions de revêtement en poudre personnalisées. Enfin, les fixations et les lignes d'ombre sont invisibles grâce à notre conception de guide unique.

ESPACE
Les exigences d'espace libre, d'espace arrière et d'espace latéral sont minimales et facilement intégrées à votre conception.
De plus, les empreintes de guidage pour le SmokeShield Smoke and Fire sont parmi les plus petites disponibles.


Spécifications techniques
  • Réference unique.SmokeShield-Fabric-Smoke-Fire
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors