Publier vos produits
Thermory Ash Decking
Thermory

Thermory Ash Decking

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Il ne fait aucun doute que Thermory Benchmark avec de la cendre thermiquement modifiée produira une superbe terrasse. Mais plusieurs propriétés tout aussi importantes se cachent sous sa surface attrayante : durabilité et facilité d'installation. Ces qualités se retrouvent, à un niveau élevé, dans toutes nos terrasses en frêne thermiquement modifié.

Le platelage thermo-frêne de Thermory bénéficie de la classe de durabilité la plus élevée disponible et il ne se contracte ni ne se dilate. Il est également sans nœuds et possède un ton profond et riche. La sélection comprend des profils qui vous permettent d'installer la terrasse en utilisant la méthode la plus simple au monde et sans vis apparentes. Et contrairement au bois tropical, le frêne n'abîmera pas vos outils et ne dégagera pas de poussière toxique. Le bois thermiquement modifié est naturel, sans produits chimiques et sans danger pour l'environnement.

Spécification
  • Application: Decking Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified ash Texture: Smooth

    Modification level: Intense Installation types: Visible, hidden 

    Use: Exterior Installation methods: Screw, clip, PaCS

    Durability class: 1

    (25+ years' protection against wood decay)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ash-decking-est
  • Famille de produitsDecking
  • Groupe de produitsBenchmark Ash
  • Date de publication2021-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enEstonie
  • Fabriqué enEstonie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie