Publier vos produits
Benchmark Ash Porch Flooring - USA
Benchmark Ash Porch Flooring - USA
Benchmark Ash Porch Flooring - USA
Benchmark Ash Porch Flooring - USA
Benchmark Ash Porch Flooring - USA
Benchmark Ash Porch Flooring - USA
    Thermory

    Benchmark Ash Porch Flooring - USA

    Traduit par Google,

    Pour un porche qui est non seulement d'une beauté époustouflante, mais aussi incroyablement stable et résistant à la pourriture pendant des décennies, un plancher de porche en frêne Benchmark est le choix évident. Sa stabilité ne vient pas seulement de notre processus de modification thermique expert, mais aussi des perles d'expansion intégrées sur chaque planche, vous donnant les coutures serrées dont vous rêvez tout en laissant suffisamment d'espace pour le mouvement naturel du bois véritable sans risque de déformation.

    Spécification
      • Application: Porch Flooring
      • Use: Exterior, Interior
      • Species: Thermally Modified White Ash
      • Color:  Exotic Brown
      • Finish: Unoiled (pre-oiled option)
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Visible
      • Profile: T&G
      • Installation methods: Screw
      • Durability class: 1
      • (2+ years’ protection against wood decay)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ash-porch-flooring-usa
    • Famille de produitsPorch Flooring
    • Groupe de produitsBenchmark Ash
    • Date de publication2021-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Code CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Decking