Publier vos produits
Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling

    Traduit par Google,

    Les panneaux muraux STS4 présentent des rainures angulaires étroites pour un aspect et une sensation audacieux. Ils peuvent fournir un contraste saisissant lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres profils.

    L'aulne est un bois résistant et hydrofuge qui ne surchauffe pas, avec un beau ton rougeâtre et une texture agréable.

    Créez le sauna de vos rêves ou un espace intérieur haut de gamme.

    Spécification
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Alder
      • Color: Light Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Not Thermally Modified

      1x4 Alder STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2

      1x5 Alder STS5

      • Thickness: .59
      • Width: 4.7
      • Coverage: 4.4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior-or-sauna-alder-STS4-wall-paneling
    • Famille de produitsInterior
    • Groupe de produitsInteriors and Saunas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding