Publier vos produits
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    Traduit par Google,

    Ces planches de banc extra-larges en thermo-magnolia exquis ajouteront une touche de confort tout en rehaussant l'apparence de votre maison.

    La teinte foncée obtenue par modification thermique donne au magnolia une finition exclusive et majestueuse.

    Créez le sauna de vos rêves ou un espace intérieur haut de gamme.

    Spécification
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • Famille de produitsInterior
    • Groupe de produitsInteriors and Saunas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding