Publier vos produits
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling

    Traduit par Google,

    Équipez votre maison ou votre sauna d'un profil élégant et moderne en magnolia thermiquement modifié pour une apparence élégante.

    La teinte foncée obtenue par modification thermique donne au magnolia une finition exclusive et majestueuse.

    Créez le sauna de vos rêves ou un espace intérieur haut de gamme.

    Spécification
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x7 Thermo-Magnolia STS10

      • Thickness: .56
      • Width: 6.7
      • Coverage: 6.2


      Spécifications techniques
      • Réference unique.interior-or-sauna-thermo-magnolia-STS10-wall-paneling
      • Famille de produitsInterior
      • Groupe de produitsInteriors and Saunas
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-03-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalThermally Modified Wood
      • Matériel secondaireBois
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enEstonie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
      • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding