Publier vos produits
Bandeja Capri
Bandeja Capri
Bandeja Capri
Bandeja Capri

    Bandeja Capri

    Traduit par Google,

    Plateaux formés par emboutissage profond, fabriqués en tôle d'acier prélaquée de 0,5 mm d'épaisseur, fournis avec un film adhésif protecteur qui garantit sa qualité pendant le processus de fabrication.

    Receveur THU grand format 1000×1000 conçu pour une pose avec profils cachés (clipsables) ou apparents (T15 v8 ou T24 affleurants). Pour les systèmes cachés, il existe deux formats de plateaux supplémentaires : 300×300 et 300×1000. Les plateaux d'une largeur de 300 mm sont toujours lisses.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CAPRI01
    • Famille de produitsMetallic Ceilings
    • Groupe de produitsPanels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe