Publier vos produits
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia

    Lama Italia

    Traduit par Google,

    Faux plafond métallique constitué de lames d'aluminium prélaquées, encastrées dans des tasseaux à différents pas découpés (50,60,70,80,90,100mm) et suspendues à la dalle supérieure par un système de tiges filetées. Lames réalisées en tôle d'aluminium de 0,45 mm d'épaisseur et revêtements formés par laminage à froid.

    Les lattes ont une largeur de 30 mm et une fois placées sur le lattis, elles restent séparées
    une distance entre eux qui dépendra de la latte sélectionnée
    (20/30/40/50/60/70 mm).

    Option Lames Perforées : Les lames peuvent avoir une micro-perforation de 1,5 mm de diamètre en quinconce, recouvrant la partie centrale de la lame et 20 mm de chaque côté. Le pourcentage de perforation de la lame est de 15,5% en tenant compte des côtés perforés. Les lames perforées sont livrées avec un voile acoustique de 0,2 mm d'épaisseur, fixé sur la face intérieure à l'aide d'un adhésif thermoactivable et d'un film protecteur sur la face extérieure visible.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ITALIA02
    • Famille de produitsMetallic Ceilings
    • Groupe de produitsSTAVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe