Publier vos produits
GRILLE MILAN
GRILLE MILAN
GRILLE MILAN
GRILLE MILAN
GRILLE MILAN

    GRILLE MILAN

    La grille Milan permet de créer une ambiance dans laquelle la lumière joue un rôle très important dans la création d’ombres. La grande variété de couleurs et de modulations permet une infinité de finitions. Grâce à un système simple et caché de profilés on obtient un espace continu de plafond, toujours démontable à n’importe quel point de l’installation. Il se présente en modules de 600×600 mm très faciles à installer. Les grilles sont fabriquées en aluminium et offrent une grande longévité et un entretien facile. Il est possible de monter les grilles sur des profilés T15 (quadrillage). Dans ce cas les quadrillages sont constitués de modules de 600×600 de grilles avec fermeture périphérique de la même couleur qui repose directement sur une structure de profilé T15.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MILAN03
    • Famille de produitsMetallic Ceilings
    • Groupe de produitsOPEN CELL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe